Publicar produtos
L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, 400 x 1250 mm, 700-33-00100

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio em L com suporte para chuveiro S 700 - barras verticais e horizontais com apoios que se estendem em direção à parede e rosetas - Chuveiro automático: O suporte para chuveiro pode ser movido suavemente, com travamento automático - operação simples e intuitiva com uma só mão - mecanismo de fixação resistente ao desgaste - suporte cônico no chuveiro ajustável em qualquer ângulo - Utilizado na área do chuveiro e da banheira para apoio - comprimento vertical 1250 mm, comprimento horizontal 400 mm - Diâmetro da barra 33 mm, profundidade 89 mm, distância da parede 56 mm, diâmetro da roseta 70 mm - adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - inclui materiais de fixação HEWI testados e resistentes à corrosão para montagem na parede, bem como fita de vedação para selar os furos - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Pode ser montado no lado direito ou esquerdo - Testado até 200 kg quando utilizado com materiais de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Atende aos requisitos das normas ÖNORM B1600/1601 e SIA 500. Atenção: ao utilizar com assentos suspensos removíveis, é necessário verificar a compatibilidade. Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online, na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-33-00100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)470
    • Largura (mm)93
    • Profundidade (mm)503
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing