Publicar produtos
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100
    HEWI

    Rail with shower head holder, 900 mm, 700-33-02100

    Traduzido por Google,
    Barra S 700 com suporte para chuveiro - suporte reto com apoios que se estendem em direção à parede e rosetas - Chuveiro automático: O suporte para chuveiro pode ser movido suavemente, com travamento automático - operação simples e intuitiva com uma só mão - mecanismo de fixação resistente ao desgaste - suporte cônico no suporte do chuveiro ajustável em qualquer ângulo - Utilizado na área do chuveiro e da banheira para apoio - Distância entre furos: 900 mm, profundidade: 89 mm - Diâmetro da barra: 33 mm, distância da parede: 56 mm, diâmetro da roseta: 70 mm - adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - inclui materiais de fixação HEWI testados e resistentes à corrosão para montagem na parede, bem como fita de vedação para selar os furos - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-33-02100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)970
    • Largura (mm)93
    • Profundidade (mm)103
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing