Publicar produtos
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160
    HEWI

    Ceiling support, 400 mm, 700-34-00160

    Traduzido por Google,
    Suporte de teto S 700 - haste reta com roseta de fixação - utilizado para fixar trilhos de cortina - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática a pó de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Comprimento 400 mm - Diâmetro do trilho 25 mm, diâmetro da roseta 70 mm - pode ser encurtado até 200 mm no local da instalação - Fixação no teto através de roseta - inclui material de fixação HEWI não corrosivo e testado para montagem na parede e fita de vedação para os furos de fixação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-34-00160
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCeiling support
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains