Publicar produtos
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560

    Traduzido por Google,
    Trilho para cortina S 700 - disposto horizontalmente, com trilhos conectados em ângulo reto por argolas - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática a pó de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - inclui 40 argolas - para um box de chuveiro de 2000 x 2000 mm - Distância entre eixos 1987 x 1987 mm - largura recomendada da cortina: 2 × 2500 mm - Diâmetro do trilho: 25 mm, diâmetro da roseta: 70 mm - pode ser encurtado até 320 mm em cada extremidade no local - Fixação na parede e no teto por meio de rosetas, necessário suporte de teto - inclui materiais de fixação HEWI resistentes à corrosão e testados, além de fita de vedação para os furos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-34-10560
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rail
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)2022
    • Profundidade (mm)2022
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia