Publicar produtos
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600
    HEWI

    Rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 1250 x 962 x 962 mm, 700-35-00600

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro e banheira com suporte para ducha S 700 - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes unidas em ângulos retos, com suportes e rosetas estendendo-se em direção à parede - Ducha automática: O suporte da ducha pode ser movido suavemente, com travamento automático - operação simples e intuitiva com uma só mão - mecanismo de fixação resistente ao desgaste - suporte cônico na ducha ajustável em qualquer ângulo - Com barra vertical com suporte para ducha que pode ser movido para o lado (para instalação) - Utilizada na área do chuveiro e da banheira para apoio e segurança - Comprimento vertical 1250 mm, Comprimento horizontal 962 mm - Diâmetro da barra 33 mm, Profundidade 89 mm, Distância da parede 56 mm, Diâmetro da roseta 70 mm - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Inclui materiais de fixação HEWI resistentes à corrosão e testados para montagem na parede, bem como fita de vedação para selar os furos - Pode ser montada no lado direito ou esquerdo - Testada para suportar até 200 kg quando utilizada com os materiais de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Fabricado em poliamida de alto brilho, de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional). - Atenção ao utilizar com assentos suspensos removíveis: Verificação de compatibilidade necessária. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online, na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-35-00600
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units