Publicar produtos
Support rail, 800 mm, 700-36-00500
Support rail, 800 mm, 700-36-00500
Support rail, 800 mm, 700-36-00500
    HEWI

    Support rail, 800 mm, 700-36-00500

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio S 700 - suporte reto com apoios que se estendem em direção à parede e rosetas - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Inclui materiais de fixação HEWI testados e resistentes à corrosão para montagem na parede, bem como fita de vedação para selar os furos - Testado até 200 kg quando usado com materiais de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Distância entre centros: 800 mm, profundidade: 89 mm - Diâmetro da barra: 33 mm, distância da parede: 56 mm, diâmetro da roseta: 70 mm - Fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Observe o seguinte ao usar com assentos suspensos removíveis: Verificação de compatibilidade necessária. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-36-00500
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)870
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing