Publicar produtos
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 700-50-00000

    Traduzido por Google,
    Kit de atualização para porta-papel higiênico S 700 - Kit de atualização para porta-papel higiênico em ângulo reto - Projetado para adaptação em trilhos de suporte articulados e sistemas de trilhos com diâmetro de 33 mm - pode ser instalado sem ferramentas - com freio de rolete flexível integrado - 38 mm de largura, 153 mm de altura, 143 mm de profundidade - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-50-00000
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)153
    • Largura (mm)38.4
    • Profundidade (mm)143
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units