Publicar produtos
Hinged support rail, 700 mm, 700-50-10200
Hinged support rail, 700 mm, 700-50-10200
Hinged support rail, 700 mm, 700-50-10200
    HEWI

    Hinged support rail, 700 mm, 700-50-10200

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte articulado, S 700 - Dois trilhos paralelos, com níveis de fixação redondos dispostos um sobre o outro - Pode ser dobrado para cima e para baixo com movimento travado - Projeção de 700 mm, altura de 260 mm e largura de 79 mm, diâmetro do trilho de 33 mm - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (a ser encomendado separadamente). - O padrão de furação é idêntico ao dos trilhos de suporte articulados de parede S 801. Fita adesiva para vedação dos pontos de fixação incluída. - Testado até 150 kg quando utilizado com materiais de fixação HEWI - peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. - Kit de atualização para porta-papel higiênico 700.50.00000 e suportes de piso 950.50.021XA e 950.50.023XA – pode ser adaptado posteriormente. - Fabricado em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos. - Atende aos requisitos ÖNORM B1600/1601 e SIA 500. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-50-10200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars