Publicar produtos
Hinged support rail, with flushing solution/function button (model E), 850 mm, right, 700-50-12000
Hinged support rail, with flushing solution/function button (model E), 850 mm, right, 700-50-12000
Hinged support rail, with flushing solution/function button (model E), 850 mm, right, 700-50-12000
    HEWI

    Hinged support rail, with flushing solution/function button (model E), 850 mm, right, 700-50-12000

    Traduzido por Google,
    Barra de suporte articulada, S 700 - Duas barras paralelas, níveis de aderência redondos dispostos um sobre o outro - com botão de descarga e botões de função (modelo E) - versão para destros - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - O botão azul (símbolo de onda) é usado para dar descarga no vaso sanitário. O botão vermelho (símbolo de campainha) é usado para acionar uma função livremente definível (este botão de função não atende aos requisitos para uma chamada de emergência conforme estabelecido na norma DIN VDE 0834-1) - Cabos com extremidades desencapadas para conexão à parede - Inclui tampa branca para caixa de embutir - Tensão de controle máx. 30 V = SELV, PELV, corrente de comutação até máx. 2 A - Adequado para todas as cisternas embutidas padrão com controle elétrico - Projeção de 850 mm, altura de 260 mm e largura de 79 mm, diâmetro do trilho de 33 mm - fabricado em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (a ser encomendado separadamente). - O padrão de furação é idêntico ao dos trilhos de suporte articulados de parede S 801. Fita adesiva para vedação dos pontos de fixação incluída. - Testado até 150 kg quando utilizado com materiais de fixação HEWI - peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. - Kit de atualização para porta-papel higiênico 700.50.00000 e suportes de piso 950.50.021XA e 950.50.023XA – pode ser instalado posteriormente. - Fabricado em conformidade com a CE e o Regulamento UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos. - Atende aos requisitos DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-50-12000
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)260
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars