Publicar produtos
Removable hanging seat, 700-51-10660
Removable hanging seat, 700-51-10660
Removable hanging seat, 700-51-10660
    HEWI

    Removable hanging seat, 700-51-10660

    Traduzido por Google,
    Assento suspenso removível, S 700 - Estrutura do assento, encosto e dispositivo de fixação - Suporte de montagem em metal com pintura eletrostática a pó, conforme a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Assento e encosto antiderrapantes e estruturados em material sintético fosco na mesma cor do suporte de montagem - O assento pode ser dobrado para economizar espaço - Para encaixe em barras de apoio e corrimãos de chuveiro HEWI com diâmetro de 30, 32 e 33 mm - 350 mm de largura, 526 mm de profundidade e 443 mm de altura - Assento com 350 mm de largura e 340 mm de profundidade - Peso do produto: 7,7 kg - testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-51-10660
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)454
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)526
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats