Publicar produtos
Hinged seat, 700-51-21460
Hinged seat, 700-51-21460
Hinged seat, 700-51-21460
    HEWI

    Hinged seat, 700-51-21460

    Traduzido por Google,
    Cadeira articulada, S 700 - Composta por um suporte de parede e um assento contínuo - Suporte de parede em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática a pó de acordo com a tabela de cores HEWI (cores premium disponíveis mediante custo adicional) - Assento antiderrapante e estruturado em material sintético fosco na mesma cor do suporte de parede - O assento, que possui um recorte higiênico, pode ser dobrado para economizar espaço - Profundidade do assento quando dobrado: 77 mm - com apoio de piso para altura do assento de 450–500 mm, com pintura eletrostática a pó na cor do assento - 450 mm de largura, 525 mm de profundidade e 112 mm de altura - Assento com 450 mm de largura e 450 mm de profundidade - para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (a ser encomendado separadamente). - Fita adesiva e varetas de vedação para vedação dos pontos de montagem, conforme DIN 18534, estão incluídas na entrega. - Testado para suportar até 200 kg quando utilizado com materiais de fixação HEWI. - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. - Atende aos requisitos das normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única700-51-21460
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)525
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats