Publicar produtos
Toilet brush unit, 801-20-100
Toilet brush unit, 801-20-100
Toilet brush unit, 801-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 801-20-100

    Traduzido por Google,
    Escova sanitária Range 801 - cabo longo com pega ergonômica e cabeça da escova preta em poliamida - recipiente em formato de cone com ampla abertura - cabeça da escova substituível graças ao sistema de encaixe tipo baioneta - a escova se autocentra ao ser colocada no recipiente e se mantém na posição vertical automaticamente - com reservatório interno para desinfetante - recipiente removível - para montagem na parede - 575 mm de altura, 130 mm de largura e 140 mm de profundidade - fabricada em poliamida de alta qualidade, conforme a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-20-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)575
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units