Publicar produtos
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050
L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050
    HEWI

    L-shaped support rail WARM TOUCH, 801-22-13050

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio em L da gama 801 - Fabricada em poliamida de alta qualidade com revestimento cromado-óptico e toque agradável - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço - Utilizada para sustentação e apoio - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Comprimento horizontal 500 mm, comprimento vertical 750 mm - Profundidade 89 mm, Distância à parede 56 mm, Diâmetro da haste 33 mm, Diâmetro da roseta 70 mm - Montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser montada no lado direito ou esquerdo - Testada até 200 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - Kit de atualização para porta-papel higiénico 801.50.011 e kit de atualização para descarga da sanita (rádio) 801.50.060 podem ser instalados posteriormente - Cumpre os requisitos da norma ÖNORM B1600/1601 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-22-13050
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing