Publicar produtos
L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B100
L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B100
L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B100
    HEWI

    L-shaped support rail, Matt edition, 801-22B100

    Traduzido por Google,
    Barra de suporte em L da linha 801 - Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço - Utilizada para sustentação e suporte - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - comprimento horizontal 300 mm, comprimento vertical 600 mm - Profundidade 89 mm, distância da parede 56 mm, diâmetro da haste 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - Montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser montada nos lados direito e esquerdo - testada até 200 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - fabricada em poliamida fosca nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - Kit de atualização para porta-papel higiênico 801.50B011 e kit de atualização para acionamento da descarga do vaso sanitário (rádio) 801.50B060 disponíveis. Retrofitado - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-22B100
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)670
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units