Publicar produtos
L-shaped support rail with shower head holder, C to C 1100 mm x 600 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-210
L-shaped support rail with shower head holder, C to C 1100 mm x 600 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-210
L-shaped support rail with shower head holder, C to C 1100 mm x 600 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-210
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, C to C 1100 mm x 600 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-33-210

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio em L da gama 801 com suporte para chuveiro - Barras dispostas vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro - Utilizada na área do chuveiro e da banheira para apoio e fixação - Comprimento vertical 1100 mm, - Comprimento horizontal 600 mm - Profundidade 89 mm, Distância à parede 56 mm, Diâmetro da haste 33 mm, Diâmetro da roseta 70 mm - Adequada para chuveiros de mão de diversos fabricantes - O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, puxando ou empurrando uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada - O adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - Pode ser montada no lado direito ou esquerdo - Testada até 200 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Fabricada em poliamida de alto brilho de acordo com a tabela de cores HEWI - Atende aos requisitos Requisitos ÖNORM B1600/1601 e SIA 500 - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online, na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-33-210
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosL-shaped support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)694
    • Profundidade (mm)134
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units