Publicar produtos
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100
    HEWI

    Grab bar with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 801-33US100

    Traduzido por Google,
    Barra com suporte para chuveiro (EUA) da linha 801 - barra vertical curvada em ângulo reto nas extremidades com rosetas de fixação e suporte para chuveiro - adequada para chuveiros de mão de diversos fabricantes - o suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e sua altura pode ser ajustada puxando ou empurrando uma alavanca larga - o encaixe cônico no suporte do chuveiro facilita a instalação do chuveiro de mão - com núcleo de aço resistente à corrosão - montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas da HEWI - distância entre centros de 610 mm (24 polegadas) - 70 mm (2 3/4 polegadas) de profundidade, diâmetro da barra de 33 mm (1 5/16 polegadas), diâmetro da roseta de 70 mm (2 3/4 polegadas) - capacidade máxima de carga de 150 kg (330 lbs) - fabricada em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 95 (cinza pedra), 92 (cinza antracite), 90 (preto jato), 86 (areia), 84 (umber) e 33 (vermelho rubi) - atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017 - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-33US100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower head rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)680
    • Largura (mm)104
    • Profundidade (mm)114
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010140
    • Nome ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units