Publicar produtos
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161
    HEWI

    Shower curtain rail with ceiling support, for shower 1200 x 1200 mmwith aluminum core, 801-34-1161

    Traduzido por Google,
    Varão para cortina de chuveiro linha 801 com suporte de teto - varões dispostos vertical e horizontalmente, conectados em ângulos retos, com argolas para cortina - para instalação de cortina de chuveiro - montado na parede e no teto utilizando materiais de fixação e rosetas HEWI anticorrosivos - varão para base de chuveiro de 1200 x 1200 mm, com distância entre furos de 1183 x 1183 mm, podendo ser encurtado nas extremidades no local até um mínimo de 220 mm - suporte de teto com 500 mm de comprimento, ajustável em incrementos de 10 mm e com encurtamento máximo de 100 mm na roseta - diâmetro do varão de 33 mm - com 24 argolas para cortina - fabricado em poliamida de alta qualidade, conforme a tabela de cores HEWI - com núcleo metálico - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-34-1161
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)551
    • Largura (mm)1218
    • Profundidade (mm)1218
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS