Publicar produtos
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400
    HEWI

    Shower curtain rail, length: 1000 mmwith aluminum core, 801-34-400

    Traduzido por Google,
    Varão para cortina de chuveiro modelo 801 - varão com argolas para cortina - para instalação de cortina de chuveiro - com núcleo metálico - fixado na parede com rosetas - pode ser encurtado para 200 mm no local - com 10 argolas para cortina - 1000 mm de comprimento, diâmetro do varão 33 mm e diâmetro da roseta 70 mm - fabricado em poliamida de alta qualidade de acordo com a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-34-400
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower curtain rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)70
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011493
    • Nome ETIMShower curtain rail
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Número OmniClass23-31 17 27
    • Título OmniclassShower Curtains
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS