Publicar produtos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1250 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-340
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1250 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-340
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1250 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-340
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, C to C 1250 x 762 x 762 mmwith steel core and fixing roses made of steel, 801-35-340

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro e banheira com trilho deslizante da série 801, para instalação em canto. Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro. Com trilho vertical com suporte para chuveiro que pode ser movido para o lado (para instalação). Utilizada na área do chuveiro e da banheira para apoio e segurança. Comprimento vertical: 1250 mm, comprimentos horizontais (instalação em canto): 762 mm cada. Profundidade: 89 mm, distância da parede: 56 mm, diâmetro da haste: 33 mm, diâmetro da roseta: 70 mm. Adequada para duchas manuais de diversos fabricantes. O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, puxando ou empurrando uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada. O adaptador cônico no suporte do chuveiro facilita o encaixe do mesmo. Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão. Instalação na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI. Pode ser instalada nos lados direito e esquerdo. Testada para suportar até 200 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI. Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Fabricado em poliamida de alto brilho, de acordo com a tabela de cores HEWI - Observação: ao usar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online, na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35-340
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)797
    • Profundidade (mm)797
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units