Publicar produtos
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, Matt edition, 801-35B310
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, Matt edition, 801-35B310
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, Matt edition, 801-35B310
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, Matt edition, 801-35B310

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio para chuveiro e banheira com trilho deslizante da série 801, para instalação em canto. Trilhos dispostos vertical e horizontalmente, hastes conectadas em ângulo reto com rosetas de fixação em aço e suporte para chuveiro. Com trilho vertical com suporte para chuveiro que pode ser movido para o lado (para instalação). Utilizado na área do chuveiro e da banheira para apoio e segurança. Comprimento vertical de 1100 mm, comprimentos horizontais (instalação em canto) de 762 mm cada. Profundidade de 89 mm, distância da parede de 56 mm, diâmetro da haste de 33 mm, diâmetro da roseta de 70 mm. Adequado para chuveiros de mão de diversos fabricantes. O suporte para chuveiro pode ser inclinado continuamente e, puxando ou empurrando uma alavanca grande, sua altura pode ser ajustada. Área funcional do suporte para chuveiro em poliamida brilhante de alta qualidade. Adaptador cônico no suporte para chuveiro facilita o encaixe do chuveiro. Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão. Instalação na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI. Pode ser instalado no lado direito ou esquerdo. Testado para suportar até 200 kg. Quando utilizado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - Fabricado em poliamida mate nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinzento claro), 95 (cinzento pedra) e 92 (cinzento antracite) - Atenção: ao utilizar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para duche com assentos suspensos correspondentes pode ser consultada no nosso catálogo online, na área de downloads do respetivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-35B310
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosShower grab rail
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1170
    • Largura (mm)797
    • Profundidade (mm)797
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia