Publicar produtos
Support rail, Matt edition, 801-36B160
Support rail, Matt edition, 801-36B160
Support rail, Matt edition, 801-36B160
    HEWI

    Support rail, Matt edition, 801-36B160

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio Range 801 - Barra curvada em ângulo reto nas extremidades com rosetas de montagem em aço - Para apoio e sustentação - Com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão - Montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas HEWI - testada até 200 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Distância entre centros: 800 mm - Profundidade: 89 mm, Distância da parede: 56 mm, Diâmetro da barra: 33 mm, Diâmetro da roseta: 70 mm - fabricada em poliamida fosca nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza pedra) e 92 (cinza antracite) - Observação: ao utilizar com assentos suspensos, é necessário verificar a compatibilidade. - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto. - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-36B160
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)870
    • Profundidade (mm)89
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing