Publicar produtos
Grab bar (ADA), 36" (914 mm), 801-36US150
Grab bar (ADA), 36" (914 mm), 801-36US150
Grab bar (ADA), 36" (914 mm), 801-36US150
    HEWI

    Grab bar (ADA), 36" (914 mm), 801-36US150

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio (EUA) da Range 801 - trilho curvado em ângulo reto nas extremidades com rosetas de fixação em aço - para segurar e servir de apoio - com núcleo de aço resistente à corrosão - montagem na parede com material de fixação específico para parede e rosetas da HEWI - distância entre centros de 914 mm (36 polegadas), 70 mm (2 3/4 polegadas) de profundidade - diâmetro do trilho de 33 mm (1 5/16 polegadas), diâmetro da roseta de 70 mm (2 3/4 polegadas) - capacidade máxima de carga de 114 kg (250 libras) - fabricada em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 95 (cinza pedra), 92 (cinza antracite), 90 (preto jato), 86 (areia), 84 (umber) e 33 (vermelho rubi) - atende aos requisitos das normas ADA de 2010 e ICC/ANSI A117.1-2017 - kit de atualização para suporte de papel higiênico 801.50US010 pode ser adaptado - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-36US150
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSupport rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)984
    • Profundidade (mm)71
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC011028
    • Nome ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing