Publicar produtos
HEWI active+ Stationary support rail
HEWI active+ Stationary support rail
HEWI active+ Stationary support rail
    HEWI

    HEWI active+ Stationary support rail

    Traduzido por Google,
    Suporte fixo da gama 801 - dois trilhos paralelos, um sobre o outro, unidos por uma curva de ligação - para fixação e suporte - capacidade de carga de 100 kg - com núcleo contínuo de aço resistente à corrosão e placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - para montagem na parede com material de fixação HEWI específico para paredes - fita de vedação para os pontos de fixação incluída - fixação oculta - projeção de 600 mm, altura de 259 mm e profundidade de 78 mm, diâmetro do trilho de 33 mm - trilhos em poliamida de alta qualidade na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana ativa - suporte para papel higiênico 801.50D011 e mecanismo de descarga de vaso sanitário (controlado por rádio) 801.50D060 e suportes de piso 950.50.021XA e 950.50.023XA para adaptação - produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido relativo a dispositivos médicos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-50D300
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)78
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units