Publicar produtos
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
HEWI Hinged seat
    HEWI

    HEWI Hinged seat

    Traduzido por Google,
    Assento articulado da gama 801 - Composto por trilhos e elementos de assento - para uma posição segura no chuveiro - com assento dobrável que economiza espaço - Com suporte de piso personalizado para absorver forças verticais - Fixação na parede com material de fixação HEWI específico para cada tipo de parede - Fita de vedação e varetas de vedação para os pontos de fixação, de acordo com a norma DIN 18534, incluídas - Instalação embutida - testado até 200 kg quando utilizado com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - 378 mm de largura, 414 mm de profundidade - assento com 345 mm de largura - Suporte de piso feito sob medida para alturas de assento de até 672 mm - fabricado em poliamida de alto brilho, de acordo com a tabela de cores HEWI - Com núcleo de aço resistente à corrosão - Placas de parede em poliamida com núcleo de aço integrado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-207S
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)672
    • Largura (mm)378
    • Profundidade (mm)414
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats