Publicar produtos
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
Stool, 801-51-306
    HEWI

    Stool, 801-51-306

    Traduzido por Google,
    Banco de duche Range 801 - Estrutura com barras e assento - para sentar-se em segurança na casa de banho - para utilização móvel - 345 mm de largura, 507 mm de altura, 336 mm de profundidade - Com núcleo contínuo em aço resistente à corrosão - Fabricado em poliamida de alta qualidade, de acordo com a tabela de cores HEWI - Testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-306
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)507
    • Largura (mm)345
    • Profundidade (mm)336
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011027
    • Nome ETIMShower stool
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats