Publicar produtos
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
    HEWI

    Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132

    Traduzido por Google,
    Encosto, Série 801 - encosto com hastes em ângulo reto e rosetas de fixação em ambos os lados - distância da parede de 230 mm, ideal para uso - serve para apoiar as costas no vaso sanitário - com núcleo contínuo de aço com proteção anticorrosiva - montagem na parede com rosetas - 435 a 535 mm de largura, 230 mm de profundidade, encosto com 334 mm de altura e 370 mm de largura, diâmetro da haste 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - encosto em material sintético na cor HEWI 92 (cinza antracite) - fabricado em poliamida de alto brilho, conforme tabela de cores HEWI
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51-9132
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers