Publicar produtos
Backrest, Matt editionModel lefthand,support left, rose right,backrest signal white, 801-51B9271L
Backrest, Matt editionModel lefthand,support left, rose right,backrest signal white, 801-51B9271L
Backrest, Matt editionModel lefthand,support left, rose right,backrest signal white, 801-51B9271L
    HEWI

    Backrest, Matt editionModel lefthand,support left, rose right,backrest signal white, 801-51B9271L

    Traduzido por Google,
    Encosto para as costas, Série 801 - encosto com hastes e rosetas de fixação em ambos os lados - distância da parede de 230 mm, ideal para uso no vaso sanitário - serve para apoiar as costas no vaso sanitário - versão para canhotos - instalação unilateral na parede com rosetas (direita) - instalação unilateral em alças de apoio articuladas ou alças de apoio de parede com placa de fixação (esquerda) - ajustável no local - 650 a 750 mm de largura, 230 mm de profundidade, encosto com 334 mm de altura e 370 mm de largura, diâmetro da haste 33 mm, diâmetro da roseta 70 mm - com núcleo contínuo de aço com proteção anticorrosiva - encosto em material sintético na cor HEWI 98 (branco sinal) - conexão em poliamida fosca de alta qualidade nas cores HEWI 99 (branco puro), 98 (branco sinal), 97 (cinza claro), 95 (cinza rocha) e 92 (cinza antracite) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51B9271L
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers