Publicar produtos
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
    HEWI

    active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200

    Traduzido por Google,
    Assento articulado da gama 801 - Composto por trilhos e elementos de assento - para sentar-se com segurança na área do chuveiro - com assento dobrável que economiza espaço - Montagem na parede com material de fixação HEWI específico para parede - Montagem oculta - testado até 200 kg quando usado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - 378 mm de largura, 408 mm de profundidade - Elementos do assento com 55 mm de largura - feitos de poliamida de alto brilho na cor HEWI 98 (branco sinal), com microprata antimicrobiana eficaz - Com núcleo de aço resistente à corrosão - Placas de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única801-51D200
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)259
    • Largura (mm)378
    • Profundidade (mm)408
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers