Publicar produtos
Hinged support rail Premium, 802-50-41460
Hinged support rail Premium, 802-50-41460
Hinged support rail Premium, 802-50-41460
    HEWI

    Hinged support rail Premium, 802-50-41460

    Traduzido por Google,
    Trilho de suporte articulado Premium da linha LifeSystem - mais estável, com alça de suporte dobrável de um braço - Almofada antiderrapante ergonômica com extremidade elevada e otimizada para segurar, apoiar e endireitar - Superfície plástica de alta qualidade com revestimento em pó resistente a riscos - máxima rigidez do produto, aumentando a estabilidade e proporcionando uma sensação de segurança ao usuário - Fácil de dobrar para cima e para baixo com amortecimento - baixa manutenção, junta permanentemente lisa, pré-ajustada de fábrica - um batente definido impede que a alça de suporte dobrável toque na parede - Projeção 850 mm, largura 120 mm, altura do painel de parede 202 mm - Almofada de suporte com 58 mm de largura, extremidade da alça com 84 mm de largura - Cantilever de alumínio com revestimento em pó nas cores HEWI branco sinal brilhante com almofada de plástico em SD (branco sinal fosco) e GU (antracite fosco) ou suporte antracite brilhante com almofada de suporte em TB (branco sinal fosco) e DR (antracite fosco). Com elementos de design cromados de alto brilho - Suporte para rolo de papel 802.50.01160, Disjuntor embutido (rádio) 802.50.06.., Suporte para auxiliar de marcha 802.50.01260, Prateleira 802.50.01360, Apoio lombar 802.51.90.. e ajuste de altura 950.50.10260 podem ser instalados posteriormente - para uso móvel - Instalação rápida, bastando fixar a alça de suporte dobrável a uma placa de montagem em aço inoxidável polido fosco, instalada separadamente - material de fixação HEWI oculto, resistente à corrosão e testado para diferentes estruturas de parede (a ser encomendado separadamente) Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - testado até 150 kg quando usado com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos das normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-50-41460
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)216
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars