Publicar produtos
Hanging seat Comfort, with height adjustment, 802-51-13760
Hanging seat Comfort, with height adjustment, 802-51-13760
Hanging seat Comfort, with height adjustment, 802-51-13760
    HEWI

    Hanging seat Comfort, with height adjustment, 802-51-13760

    Traduzido por Google,
    Assento suspenso LifeSystem Comfort, modelo 802, com recorte para a região púbica - Assento com formato ergonômico e encosto - Ideal para sentar com segurança no chuveiro - Superfície em plástico de alta qualidade com pintura eletrostática resistente a riscos - Assento dobrável para otimizar espaço - Junta de deslizamento suave e sem necessidade de manutenção - 452 mm de largura, 559 mm de altura, 657 mm de profundidade - 565 mm de altura e 270 mm de profundidade quando dobrado - Assento com 452 mm de largura e 450 mm de profundidade - Assento com recorte para a região púbica e sistema de drenagem de água - Altura do assento ajustável em quatro níveis, de 420 mm a 510 mm (30 mm cada) - Compatível com todos os corrimãos e barras de apoio para chuveiro HEWI - Suspensão em aço inoxidável com pintura eletrostática nas cores HEWI: branco sinal brilhante com superfície do assento/encosto em PUR de alta qualidade/espuma rígida integral em SD (branco sinal) ou fosco, ou suspensão em antracite brilhante com superfície do assento/encosto em DR (antracite fosco). Elementos de design cromados de alto brilho - produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - atende aos requisitos das normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601. - testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-51-13760
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)559
    • Largura (mm)452
    • Profundidade (mm)657
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats