Publicar produtos
Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13860
Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13860
Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13860
    HEWI

    Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13860

    Traduzido por Google,
    Assento suspenso Premium LifeSystem Range 802 com recorte higiênico - Assento com formato ergonômico, encosto e apoios de braço - Ideal para sentar com segurança no chuveiro - Superfície em plástico de alta qualidade com pintura eletrostática resistente a riscos - Assento dobrável para otimizar espaço - Junta de deslizamento suave e sem necessidade de manutenção - 652 mm de largura, 559 mm de altura, 657 mm de profundidade - 762 mm de altura e 270 mm de profundidade quando dobrado - Assento com 452 mm de largura e 450 mm de profundidade - Assento com recorte higiênico e sistema de drenagem de água - Altura do assento ajustável em quatro níveis, de 420 mm a 510 mm (30 mm a cada ajuste) - Compatível com todos os corrimãos e barras de apoio para chuveiro HEWI - Suspensão em aço inoxidável com pintura eletrostática nas cores HEWI branco sinal, brilhante, com superfície do assento/encosto e apoios de braço em PUR/espuma rígida integral de alta qualidade em SD (branco sinal), fosco) ou suspensão em antracite, brilhante, com assento/encosto e apoios de braço em DR (antracite), fosco) com elementos de design cromados de alto brilho - Os apoios de braço podem ser rebatidos para cima e para baixo separadamente - É produzido de acordo com a CE e o Regulamento UKCA (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos - Atende aos requisitos DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601. - Testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada em nosso catálogo online na área de downloads do respectivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-51-13860
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)559
    • Largura (mm)652
    • Profundidade (mm)657
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats