Publicar produtos
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060
    HEWI

    Hanging seat Premium, especially for France and Switzerland, 802-51-14060

    Traduzido por Google,
    Assento suspenso removível Premium LifeSystem da linha 802, variante FR/CH - Assento com formato ergonômico, encosto e apoios de braço - Ideal para sentar com segurança no chuveiro - Superfície em plástico de alta qualidade com revestimento em pó resistente a riscos - Assento dobrável para otimizar espaço - Junta de deslizamento suave e sem necessidade de manutenção - 652 mm de largura, 555 mm de altura, 628 mm de profundidade - 758 mm de altura e 240 mm de profundidade quando dobrado - Assento com 452 mm de largura e 450 mm de profundidade - Assento com sistema de drenagem de água - Compatível com todos os corrimãos e barras de apoio para chuveiro HEWI - Suspensão em aço inoxidável com revestimento em pó nas cores HEWI branco sinal, brilhante, com superfície do assento/encosto e apoios de braço em PUR/espuma rígida integral de alta qualidade em SD (branco sinal), fosco) ou suspensão em antracite, brilhante, com assento/encosto e apoios de braço em DR (antracite), fosco) com detalhes cromados de alto brilho - Os apoios de braço podem ser Dobrável para cima e para baixo separadamente - produzido em conformidade com a CE e o Regulamento (UE) 2017/745 do Reino Unido sobre dispositivos médicos - Cumpre os requisitos da SIA 500 - testado até 200 kg - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - Uma lista detalhada das possíveis combinações de barras de apoio, barras angulares e barras de apoio para chuveiro com assentos suspensos correspondentes pode ser encontrada no nosso catálogo online na área de downloads do respetivo produto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-51-14060
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosSeats and Stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)559
    • Largura (mm)652
    • Profundidade (mm)628
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit