Publicar produtos
Hinged seat Basic, 802-51-23660
Hinged seat Basic, 802-51-23660
Hinged seat Basic, 802-51-23660
    HEWI

    Hinged seat Basic, 802-51-23660

    Traduzido por Google,
    Assento rebatível LifeSystem Basic da linha 802 com recorte higiênico - Assento com formato ergonômico - Ideal para sentar com segurança na área do chuveiro - Superfície em plástico de alta qualidade com revestimento em pó resistente a riscos - Assento dobrável para otimizar espaço - Junta de deslizamento suave e sem necessidade de manutenção - 452 mm de largura, 176 mm de altura, 516 mm de profundidade - 555 mm de altura e 130 mm de profundidade quando dobrado - Assento com 452 mm de largura e 450 mm de profundidade - Assento com recorte higiênico e sistema de drenagem de água - Suporte em aço inoxidável com revestimento em pó nas cores HEWI branco sinal (brilhante) com assento em PUR de alta qualidade na cor SD (branco sinal) ou fosco, ou console em antracite brilhante com assento em DR (antracite) fosco, com elementos de design cromados de alto brilho - Para montagem com material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (vendido separadamente). - Fita adesiva e varetas de vedação para os pontos de fixação, conforme DIN 18534, estão incluídas na embalagem. - Testado para suportar até 200 kg quando utilizado com o material de fixação HEWI. - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. - Produzido em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos. - Atende aos requisitos das normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-51-23660
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)176
    • Largura (mm)452
    • Profundidade (mm)516
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats