Publicar produtos
Hinged seat Comfort, with height adjustment, 802-51-23960
Hinged seat Comfort, with height adjustment, 802-51-23960
Hinged seat Comfort, with height adjustment, 802-51-23960
    HEWI

    Hinged seat Comfort, with height adjustment, 802-51-23960

    Traduzido por Google,
    Assento articulado LifeSystem Comfort com recorte higiênico - Assento com formato ergonômico e encosto - Ideal para sentar com segurança no chuveiro - Superfície em plástico de alta qualidade com pintura eletrostática resistente a riscos - Assento dobrável para otimizar espaço - Junta de deslizamento suave e sem necessidade de manutenção - 452 mm de largura, 549 mm de altura, 546 mm de profundidade - 555 mm de altura e 160 mm de profundidade quando dobrado - Assento com 452 mm de largura e 450 mm de profundidade - Assento com recorte higiênico e sistema de drenagem de água - Altura do assento ajustável em quatro níveis, de 420 mm a 510 mm (30 mm cada) - Suporte em aço inoxidável com pintura eletrostática nas cores HEWI branco sinal, brilhante, com superfície do assento/encosto em PUR de alta qualidade/espuma rígida integral em SD (branco sinal), fosco) ou console em antracite, brilhante, com superfície do assento/encosto em DR (antracite, fosco) com detalhes cromados de alto brilho - Para montagem com Material de fixação HEWI não corrosivo e testado para diferentes sistemas de parede (vendido separadamente). - Fita de vedação e varetas de vedação para os pontos de fixação, de acordo com a norma DIN 18534, estão incluídas na entrega. - Testado até 200 kg quando utilizado com o material de fixação HEWI. - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg. - Produzido em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 sobre dispositivos médicos. - Atende aos requisitos das normas DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-51-23960
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged seat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)549
    • Largura (mm)452
    • Profundidade (mm)546
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010872
    • Nome ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 17 23
    • Título OmniclassShower Seats