Publicar produtos
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260
    HEWI

    Backrest, Model lefthand,support left, rose right, 802-51-90260

    Traduzido por Google,
    Encosto LifeSystem Gama 802 - encosto com formato ergonómico - serve como apoio de costas para os utilizadores da sanita - versão esquerda (visto do utilizador) - instalação unilateral na parede com roseta (direita) - instalação unilateral em calhas de suporte articuladas 802.50 .. (esquerda) - a distância da parede pode ser ajustada de forma variável para 150 mm (conforme padrão) ou 230 mm (amigável) durante a instalação - centro a centro 650 a 750 mm, 362 mm de altura, 150 ou 230 mm de profundidade , diâmetro da haste 34 mm, diâmetro da rosa 70 mm - encosto de 452 mm de largura, inclinação de 85° - superfície plástica de alta qualidade e revestimento em pó resistente a riscos - barra de aço inoxidável, revestido a pó nas cores HEWI branco sinalizador, brilhante com suporte para as costas de espuma rígida integral na cor HEWI SD (sinal branco, mate) ou barra em antracite, brilhante com suporte traseiro DR (antracite, mate) - cumpre os requisitos DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 e SIA 500
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única802-51-90260
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)362
    • Largura (mm)754
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers