Publicar produtos
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100
    HEWI

    Soap dispenser, 600 ml, 805-06-100

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabonete Range 805 - corpo cúbico com base de parede embutida - para sabonete líquido padrão - com reservatório interno para enchimento livre, capacidade de 600 ml - reservatório interno removível para limpeza - indicador de nível lateral - com sistema de travamento para proteção contra uso indevido - 95 mm de largura, 275 mm de altura e 95 mm de profundidade, base de parede com 10 mm de profundidade - para montagem na parede - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - alavanca e extremidade funcional em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 90 (preto jato), 92 (cinza antracite), 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro) - Adequado para sabonete líquido com viscosidade de 1.500 a 4.000 mPa·s
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-06-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)301
    • Largura (mm)95
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS