Publicar produtos
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 805-06-700

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sacos higiênicos Range 805 - corpo cúbico com base de parede embutida - armazena e dispensa sacos higiênicos de material sintético, tamanho máximo da embalagem 130 mm (C) x 90 mm (L) x 20 mm (A) - para montagem na parede - 150 mm de largura, 92 mm de altura e 37 mm de profundidade - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-06-700
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)92
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)37
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC012353
    • Nome ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS