Publicar produtos
Toilet roll holder, 805-21-100
Toilet roll holder, 805-21-100
Toilet roll holder, 805-21-100
Toilet roll holder, 805-21-100
    HEWI

    Toilet roll holder, 805-21-100

    Traduzido por Google,
    Suporte para papel higiênico Range 805 - suporte em formato de U com ângulo reto - proteção antifurto com fixação por parafuso oculto - 160 mm de largura, 120 mm de altura, trilho com 20 mm de diâmetro - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-21-100
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS