Publicar produtos
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
Toilet roll holder, 805-21-500
    HEWI

    Toilet roll holder, 805-21-500

    Traduzido por Google,
    Suporte para papel higiênico Range 805 - suporte em formato de U com curva em ângulo reto, raios cúbicos e base recuada para fixação na parede - para um rolo de papel higiênico - fixação fixa na parede - 120 mm de largura e 90 mm de profundidade - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com 4 mm de espessura e acabamento acetinado - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-21-500
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)90
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS