Publicar produtos
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015
    HEWI

    Upgrade kit toilet roll holder, 805-50-015

    Traduzido por Google,
    Kit de atualização para porta-papel higiênico Range 805 Classic - porta-papel higiênico em formato de ângulo reto, feito de material sintético - usado para adaptação no sistema de trilhos HEWI e nos trilhos de suporte articulados Range 805 Classic - fácil instalação - freio de papel higiênico integrado - 35 mm de largura, 131 mm de altura, 139 mm de profundidade - feito de poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 90 (preto jato), 92 (cinza antracite), 98 (branco sinal) ou 99 (branco puro) - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-50-015
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged support rails, Accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)143
    • Largura (mm)39
    • Profundidade (mm)139
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS