Publicar produtos
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110
    HEWI

    Hinged support rail, rotatable, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-110

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada e giratória da linha 805 Classic - Duas barras paralelas, sobrepostas e unidas por um arco de conexão (formado por um tubo contínuo) - Utilizada para sustentação e apoio - Placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - Pode ser dobrada para cima e, quando dobrada para baixo com mecanismo de trava, pode ser girada para a esquerda ou para a direita em direção à parede na posição elevada - Fixação na parede com material de montagem HEWI específico para parede (vendido separadamente) Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - Instalação embutida - testada até 150 kg quando utilizada com o material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do usuário: 150 kg - Projeção 700 mm, Altura 259 mm e largura 78 mm, Barra com 33 mm de diâmetro, espessura do tubo 2 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado fosco - Suporte para papel higiênico 805.50.015 e acionador de descarga (radio) 805.50.060 Os suportes de piso 950.50.022XA e 950.50.024XA podem ser adaptados posteriormente. São produzidos em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo a dispositivos médicos. Cumprem os requisitos das normas ÖNORM B1600/1601 e SIA 500.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-50-110
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)256
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars