Publicar produtos
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210
    HEWI

    Hinged support rail, Wall mounting plate with stainless steel cover, 700 mm projection, 805-50-210

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio articulada clássica da gama 805 - Duas barras paralelas, dispostas uma sobre a outra e unidas por um arco de ligação (formado por um tubo contínuo) - Utilizada para sustentação e apoio - Placa de parede em poliamida com núcleo de aço integrado - Pode ser dobrada para cima e para baixo com movimento travado - Montagem na parede com material de fixação HEWI específico para parede (a encomendar separadamente) Fita de vedação para os pontos de fixação incluída - Montagem oculta - testada até 150 kg quando utilizada com material de fixação HEWI - Peso máximo recomendado do utilizador: 150 kg - Projeção 700 mm, Altura 259 mm e largura 78 mm, Barra com 33 mm de diâmetro, espessura do tubo 2 mm - fabricada em aço inoxidável de alta qualidade, superfície acetinada mate - Suporte de papel higiénico 805.50.015 e desarme de descarga (rádio) 805.50.060 e suportes de chão 950.50.022XA e O modelo 950.50.024XA pode ser adaptado a equipamentos já existentes, é produzido em conformidade com as normas CE e UKCA e com o Regulamento (UE) 2017/745 relativo a dispositivos médicos, e cumpre os requisitos das normas ÖNORM B1600/1601 e SIA 500.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-50-210
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosHinged and stationary support rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)256
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars