Publicar produtos
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
Backrest, 805-51-900
    HEWI

    Backrest, 805-51-900

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio lombar da linha 805 - encosto acolchoado com trilhos de fixação em ângulo reto em cada lado - serve como apoio lombar para usuários do vaso sanitário - para encaixe nos trilhos de apoio articulados da linha 805 - distância entre centros de 670 a 730 mm, ajustável no local - 220 mm de altura e 150 mm de profundidade, encosto com 350 mm de largura, diâmetro do trilho de 33 mm, espessura do tubo de 2 mm - almofada do encosto em PUR preto - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado - atende aos requisitos das normas DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única805-51-900
    • Familia de productoAccessibility
    • Grupo de produtosBack rest rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)763
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010078
    • Nome ETIMToilet support
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-25 45 11 23
    • Título OmniclassPhysically Challenged Baths and Showers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit