Publicar produtos
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00040

    Traduzido por Google,
    Suporte para secador de cabelo System 900 - suporte fabricado em aço inoxidável cromado de alta qualidade - Com inserto para proteger o secador de cabelo contra danos - Inserto fabricado em material sintético de alta qualidade nas cores HEWI 92 (cinza antracite) e 98 (branco sinal) - dimensões internas de 78 mm de altura, 37 mm de largura e 104 mm de profundidade - para montagem na parede, fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-00-00040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosHair dryer holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)37
    • Largura (mm)89
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC000546
    • Nome ETIMHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units