Publicar produtos
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA
    HEWI

    Soap dispenser with holder, 200 ml, 900-06-001XA

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão System 900 com suporte - adequado para uso na área da pia - suporte de parede cilíndrico - suporte em aço inoxidável com acabamento acetinado - suporte com película protetora interna para uma posição segura e definida, protegendo o sabonete contra danos - 180 mm de altura, 85 mm de profundidade, 70 mm de diâmetro - saboneteiro em poliamida de alta qualidade nas cores HEWI 92 (cinza antracite) e 98 (branco sinal) - cabeça da bomba com acabamento em aço inoxidável - capacidade aproximada de 200 ml - para montagem na parede com fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-001XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)180
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)101
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers