Publicar produtos
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA
    HEWI

    SENSORIC Electronic soap dispenser, 500 ml, 900-06-005XA

    Traduzido por Google,
    Dispensador eletrônico de sabonete líquido da linha System 900 - corpo com base angular - para sabonete líquido padrão - com reservatório interno para enchimento livre, capacidade de 500 ml - reservatório interno removível para limpeza - indicador de nível lateral - dispensação de sabonete sem contato - adesivo incluso para identificação do dispensador (caso necessário para diferenciar entre sabonete líquido, sabonete em espuma e desinfetante) - iluminação da área de saída quando o sensor é ativado (luz azul) - indicador de troca de bateria - proteção contra uso indevido por dispositivo de travamento - sem necessidade de manutenção - 102 mm de largura, 270 mm de altura e 98 mm de profundidade - para montagem na parede - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado fosco - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - pilhas (AA 1,5 V / 4 unidades) não inclusas - marcação CE e UKCA em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/UE - Adequado para sabonete líquido com viscosidade de 1 a 3.000 mPa·s
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-005XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)274
    • Largura (mm)108
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers