Publicar produtos
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-008XA

    Traduzido por Google,
    Dispensador eletrônico de desinfetante da linha System 900 - corpo com base angular - para desinfetante padrão - com recipiente interno para enchimento livre, capacidade de 500 ml - recipiente interno removível para limpeza - indicador de nível lateral - dispensação de desinfetante sem contato - desinfetante dispensado em spray - adesivo incluso para identificação do dispensador (caso necessário para diferenciar entre dispensadores de sabonete líquido, sabonete em espuma e desinfetante) - iluminação da área de desinfecção quando o sensor é ativado (luz azul) - indicador de troca de bateria - proteção contra uso indevido por dispositivo de travamento - sem necessidade de manutenção - 102 mm de largura, 270 mm de altura e 98 mm de profundidade - para montagem na parede - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade com acabamento acetinado fosco - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo - pilhas (AA 1,5 V / 4 unidades) não inclusas - marcação CE e UKCA em conformidade com a Diretiva EMC 2014/30/UE
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-008XA
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosDispenser systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)274
    • Largura (mm)108
    • Profundidade (mm)98
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 27
    • Título OmniclassSanitary Goods Dispensers