Publicar produtos
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
Paper towel dispenser, 900-06-00960
    HEWI

    Paper towel dispenser, 900-06-00960

    Traduzido por Google,
    Dispensador de toalhas de papel da linha System 900 - corpo com base angular - para toalhas de papel padrão com diferentes dobras, com largura de 235 a 250 mm e comprimento/profundidade dobrada de 80 a 110 mm (a HEWI recomenda toalhas de papel com dobra em Z) - capacidade aproximada de 300 a 450 toalhas de papel - indicador de nível lateral - proteção contra uso indevido por dispositivo de travamento - 260 mm de largura, 350 mm de altura e 140 mm de profundidade - para montagem na parede - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-06-00960
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPaper dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)266
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers