Publicar produtos
Toilet roll holder, 900-21-00060
Toilet roll holder, 900-21-00060
Toilet roll holder, 900-21-00060
    HEWI

    Toilet roll holder, 900-21-00060

    Traduzido por Google,
    Suporte para papel higiênico System 900 - Suporte em formato de U, aberto no lado direito - articulado - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco), DC (preto fosco) e SC (cinza escuro perolado fosco) - 135 mm de largura, 88 mm de altura, 15 mm de diâmetro - para montagem na parede, fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-21-00060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)89
    • Largura (mm)135
    • Profundidade (mm)23
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units