Publicar produtos
Toilet roll holder with cover, 900-21-00560
Toilet roll holder with cover, 900-21-00560
Toilet roll holder with cover, 900-21-00560
    HEWI

    Toilet roll holder with cover, 900-21-00560

    Traduzido por Google,
    Suporte para papel higiênico com tampa System 900 - Suporte em formato de U com tampa, abertura para a direita - articulado - fabricado em aço inoxidável de alta qualidade, com pintura eletrostática nas cores HEWI DX (branco fosco profundo), DC (preto fosco profundo) e SC (cinza escuro perolado mica fosco profundo) - 135 mm de largura, 110 mm de altura, ø15 mm - para montagem na parede, fixação oculta - inclui material de fixação HEWI anticorrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única900-21-00560
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)135
    • Profundidade (mm)22
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010553
    • Nome ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units